Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Access Panel with Drywall Bead Flange
Universal Access Panel with Drywall Bead Flange
Universal Access Panel with Drywall Bead Flange
    Cendrex

    Universal Access Panel with Drywall Bead Flange

    Google-Übersetzung,

    Cendrex präsentiert sein bündiges Universal-Zugangspanel mit Gipskartonflansch, das AHD-GYP, eine Lösung, die für die ästhetische Integration in jede architektonische Umgebung konzipiert ist. Dieses Modell verfügt über einen Gipskartonflansch, der sich nahtlos in Gipskartonwände und -decken einfügt. Nach dem Abdecken mit einer Spachtelmasse bleibt nur die Tür sichtbar, was eine glatte Oberfläche an Ihrer Wand oder Decke gewährleistet.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten schätzen unser Modell AHD-GYP wegen seiner hochwertigen ästhetischen Oberflächen und außergewöhnlichen Haltbarkeit, was es zur bevorzugten Wahl für jedes Projekt macht.

    Dieses Modell eignet sich ideal für Trockenbauwände oder -decken und bietet diskreten Zugang zu technischen oder Sanitärinstallationen in verschiedenen Umgebungen wie Büros, Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und Verwaltungsbüros, während die ästhetische Integrität Ihrer Räume gewahrt bleibt.

    Hauptmerkmale

    • Raffinierte Ästhetik : Perforierter Trockenbau-Perlenflansch, der nach dem Auftragen der Spachtelmasse eine glatte Oberfläche bietet.
    • Robuste Konstruktion : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl für Haltbarkeit und Langlebigkeit.
    • Sichere Verriegelung : Ausgestattet mit einem schraubendreherbedienbaren Nockenriegel für eine sichere und zuverlässige Verriegelung.

    Entscheiden Sie sich für das Cendrex AHD-GYP-Zugangspanel, die ideale Lösung für eine diskrete und elegante Integration in jede architektonische Umgebung.

    Technische Details

    • Installation : Für die schnelle Installation an Gipswänden und -decken konzipiert.
    • Material : Tür und Rahmen bestehen aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl.
    • Verriegelungsmechanismus : Ausgestattet mit einem schraubendreherbedienbaren Nockenriegel für erhöhte Sicherheit.
    • Scharnier : Ausgestattet mit einem warmgewalzten und gestanzten Stahlstiftscharnier in der zweiten Dimension (Höhe). Durchgehendes Klavierscharnier für Platten mit einer Höhe oder Breite über 24".
    • Flansch : Perforierter 1 ⅛” Gipsflansch, aus 22 Gauge verzinktem Stahl.
    • Rahmen : 1½" tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼" oder + 6mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, eine Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserer flächenbündigen Zugangstür mit Gipskartonflansch, AHD-GYP, aufwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere komplette Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16-gauge cold rolled steel door and frame.

      • Hinge

        Hot-rolled and stamped-steel pin hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height). Continuous piano type on doors over 24" (height or width).

      • Locking Mechanism

        Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel.

      • Flange

        22-gauge galvanized steel, 1 ⅛" drywall bead flange.

      • Frame

        1 ½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-ahd-gyp
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeGeneral Purpose
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA