Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Universal Removable Access Door
Flush Universal Removable Access Door
    Cendrex

    Flush Universal Removable Access Door

    Google-Übersetzung,

    Die abnehmbare AHR-Zugangstür mit sichtbarem Flansch ist eine vielseitige Zugangslösung für mittlere bis große Öffnungen, bei denen einfache Montage, ansprechendes Design und Wartungszugang im Vordergrund stehen. Dank der abnehmbaren Türplatte kann sie von einer Person montiert werden und ist somit eine hocheffiziente Option für gewerbliche und institutionelle Projekte sowie für HLK-Anwendungen.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Fachleute der Branche entscheiden sich für unser Revisionsklappenmodell aufgrund seiner abnehmbaren, leichten Bauweise, die die Handhabung und Wartung vereinfacht und gleichzeitig nach der Installation ein sauberes, unauffälliges Erscheinungsbild gewährleistet.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    • Abnehmbare Frontplatte für die Installation durch eine Person
    • Mehrzwecklösung für HLK- und allgemeine Servicezugangsanlagen
    • Sauberes, ästhetisches Erscheinungsbild mit dezenter weißer Oberfläche (Grundierung, die sich mit der Trockenbauwand vermischt).
    • Bis zu 4 Verriegelungspunkte für eine sichere Paneelpositionierung
    • Stiftscharniersystem für zuverlässige Ausrichtung und Langlebigkeit
    • Bündiges, professionelles Aussehen, geeignet für sichtbare Anwendungen

    Produktanwendungen

    • Zugangspunkte für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage
    • Maschinenräume
    • Gewerbe- und institutionelle Gebäude
    • Installationsöffnungen in Wand und Decke

    Technische Details

    • Montage: Wände und Decken
    • Material: Hergestellt aus 16-Gauge kaltgewalztem Stahl.
    • Verriegelungsmechanismus: Ausgestattet mit einem per Schraubendreher bedienbaren Nockenverschluss (bis zu 4).
    • Scharnier: Beinhaltet ein Federstiftscharnier. Scharnierposition: zweite Dimension (Höhe).
    • Flansch: Ausgelegt mit einem 1" freiliegenden Flansch.
    • Rahmen: 1½ Zoll tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung: Türabmessungen + ¼" oder + 6 mm.
    • Oberfläche: Hochwertige weiße Pulverbeschichtung als Grundierung.
    • Verpackung: Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.
    • Abmessungen: Von 24" × 48" bis 48" × 60"

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in nur 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Revisionsklappen-Designs und 30 Zusatzoptionen für individuelle Lösungen – alles mit der branchenweit kürzesten Lieferzeit. Eine große Auswahl an Standard-Revisionsklappen ist ebenfalls ab Lager verfügbar und versandbereit.

    Laden Sie unseren Katalog herunter, um die verfügbaren Größen, Optionen und Konfigurationen zu entdecken.

    Cendrex ist ein führender Hersteller, der sich auf die Anfertigung von kundenspezifischen und ungewöhnlich großen Türen mit der branchenweit kürzesten Lieferzeit spezialisiert hat und seit 1985 sowohl zertifizierte als auch nicht zertifizierte Zugangspaneele anbietet.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16-gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Concealed spring pin hinge,. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Screwdriver-operated cylinder cam latch.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        1½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Dimensions
        From 24" × 48" up to 48" × 60".
      Technische Spezifikation
      • Referenznummercendrex-ahr
      • ProduktfamilieAccess Doors
      • ProduktgruppeGeneral Purpose
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)1219
      • Breite (mm)1219
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Sekundär MaterialStahl
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      • Nettogewicht (kg)22.7
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
      • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
      • Klassifizierung08 31 00
      • Format2014TitelAccess Doors and Panels
      • OmniClassNummer23-17 11 27
      • OmniClassTitelAccess Doors

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA