Die verstärkte, abnehmbare Revisionsklappe AHU-GYP mit Trockenbau-Wulstflansch wurde für übergroße HLK-Zugangspunkte entwickelt, die maximale Stabilität und Durchhangfreiheit erfordern. Die AHU ist für sehr große Wand- und Deckenöffnungen konzipiert und kombiniert eine robuste, verstärkte Konstruktion mit einer abnehmbaren Klappe, um sichere Handhabung und langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Fachleute der Branche entscheiden sich für unser Revisionsklappenmodell aufgrund seiner durchhangfesten, verstärkten Konstruktion, die speziell für sehr große Abmessungen bis zu 96" × 96" entwickelt wurde und gleichzeitig für eine effiziente Wartung vollständig abnehmbar bleibt.
Hauptmerkmale und Vorteile
Produktanwendungen
Technische Details
Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in nur 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Revisionsklappen-Designs und 30 Zusatzoptionen für individuelle Lösungen – alles mit der branchenweit kürzesten Lieferzeit. Eine große Auswahl an Standard-Revisionsklappen ist ebenfalls ab Lager verfügbar und versandbereit.
Laden Sie unseren Katalog herunter, um die verfügbaren Größen, Optionen und Konfigurationen zu entdecken.
Cendrex ist ein führender Hersteller, der sich auf die Anfertigung von kundenspezifischen und ungewöhnlich großen Türen mit der branchenweit kürzesten Lieferzeit spezialisiert hat und seit 1985 sowohl zertifizierte als auch nicht zertifizierte Zugangspaneele anbietet.
CENDREX
1-800-479-1489
info@cendrex.com
cendrex.com
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |