Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Universal Access Door with Pantograph Hinge
 Universal Access Door with Pantograph Hinge
    Cendrex

    Universal Access Door with Pantograph Hinge

    Google-Übersetzung,

    Revolutionieren Sie Ihre Zugangslösungen mit dem CTR Flush Universal Access Panel mit verstecktem Flansch. Diese Zugangstür wurde für eine hervorragende ästhetische Integration und schnelle Installation entwickelt und verbessert die Schönheit und Funktionalität Ihrer Architektur- und Ingenieurprojekte. Die abgeschrägten Kanten und der versteckte Rahmen des CTR sorgen für ein elegantes Erscheinungsbild, das sich nahtlos in jede Oberfläche einfügt und ein attraktives Finish gewährleistet.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten entscheiden sich regelmäßig aufgrund der modernen ästhetischen Integration und der schnellen Installation für das CTR-Modell, was es zur idealen Wahl für Ihr nächstes Projekt macht.

    Das CTR-Modell eignet sich ideal für Geschäftsgebäude, Einkaufszentren, Hotels, Geschäfte sowie Wohnumgebungen wie Eigentumswohnungen und Häuser. Es eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen ein anspruchsvolles Erscheinungsbild gefordert ist und gleichzeitig ein sicherer und leicht zugänglicher Zugriff auf Ihre verschiedenen Geräte gewährleistet werden muss.

    Hauptmerkmale

    • Überlegene Ästhetik : Abgeschrägte Kanten und verdeckter Rahmen für ein modernes und ästhetisches Erscheinungsbild.
    • Scharnier : Ausgestattet mit einem exklusiven verdeckten Doppelarm-Pantographenscharnier.

    Technische Details

    • Installation : Entwickelt für eine schnelle und einfache Installation an Wänden und Decken.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl.
    • Verriegelungsmechanismus : Verfügt über einen mit einem Schraubendreher bedienbaren Nockenriegel aus kaltgewalztem Stahl.
    • Scharnier : Ausgestattet mit einem verdeckten Doppelarm-Scharnier mit Pantograph. Scharnierposition: In der zweiten Dimension (Höhe) positioniert.
    • Flansch : 7/8" verdeckter Flansch aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rahmen : 1½" tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼" oder + 6mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, eine Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit dem CTR Flush Universal Access Panel mit verstecktem Flansch verbessern? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere komplette Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16-gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Concealed, exclusive pantograph double arm hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel.

      • Flange

        7/8" concealed flange, made of cold rolled steel.

      • Frame

        1½" in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-ctr
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeGeneral Purpose
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA