Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Access Door with Magnetic Closing
Universal Access Door with Magnetic Closing
    Cendrex

    Universal Access Door with Magnetic Closing

    Google-Übersetzung,

    Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Räume mit dem CTR-MAG, unserem flächenbündigen Universal-Zugangspanel mit Magnetverschluss von Cendrex, einer revolutionären Lösung, die mit ihren eleganten und innovativen Funktionen jede Umgebung aufwertet. Das leicht abgeschrägte Panel des CTR-MAG schließt sauber über dem Außenrahmen und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild, das sich nahtlos in jeden zeitgenössischen Raum einfügt. Der versteckte Magnetverschlussmechanismus sorgt für ein elegantes und dezentes Finish und steigert die Gesamtästhetik Ihres Projekts.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten entscheiden sich regelmäßig aufgrund seines modernen ästhetischen Erscheinungsbilds und seiner diskreten Integrationsmöglichkeiten für das Modell CTR-MAG, was es zur perfekten Wahl für Ihr nächstes Projekt macht.

    Ideal für Büroräume, Gewerbeflächen, Krankenhäuser, Museen, Gesundheitszentren sowie Wohnumgebungen wie Eigentumswohnungen und Privatwohnungen. Das Modell CTR-MAG ist perfekt für Umgebungen, die einen modernen Stil erfordern und gleichzeitig sicheren und leicht zugänglichen Zugriff auf Ihre verschiedenen Geräte bieten.

    Hauptmerkmale

    • Modernes Erscheinungsbild : Entworfen für ein modernes Aussehen, das harmonisch mit zeitgenössischen Inneneinrichtungen harmoniert.
    • Magnetverschluss : Ausgestattet mit verdeckten Magneten für einen sicheren und diskreten Schließmechanismus.
    • Scharnier : Ausgestattet mit einem exklusiven verdeckten Doppelarm-Pantographenscharnier.

    Technische Details

    • Installation : Entwickelt für eine schnelle und einfache Installation an Wänden und Decken.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl.
    • Schließmechanismus : Sicherheit durch Magnete. Die Anzahl der Magnete hängt von der Größe der Tür ab.
    • Scharnier : Ausgestattet mit einem verdeckten Doppelarm-Scharnier mit Pantograph. Scharnierposition: In der zweiten Dimension (Höhe) positioniert.
    • Flansch : 7/8" verdeckter Flansch aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rahmen : 1½" tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼" oder + 6mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, eine Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit der CTR-MAG Universal-Zugangsklappe mit Magnetverschluss verbessern? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere komplette Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16-gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Concealed, exclusive pantograph double arm design hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Concealed magnets | Number of magnets depends on the size of the door.

      • Flange

        7/8" concealed flange, made of cold rolled steel.

      • Frame

        1½" in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-ctr-mag
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeGeneral Purpose
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA