Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adjustable Frame and Magnetic Closing Access Panel
Adjustable Frame and Magnetic Closing Access Panel
Adjustable Frame and Magnetic Closing Access Panel
    Cendrex

    Adjustable Frame and Magnetic Closing Access Panel

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie das FLEXISNAP Universal-Zugangspanel mit verstellbarem Rahmen und Magnetverschluss von cendrex. FlexiSnap revolutioniert das Design von Zugangstüren und verfügt über leistungsstarke versteckte Magnete, die das Metallpanel fest an Ort und Stelle halten, während sein verstellbarer Rahmen problemlos an verschiedene Öffnungsgrößen passt. Dieses Panel erfordert keinen Rahmen und kann dank seines Rahmens mit faltbaren Laschen, die direkt an Wänden oder Decken befestigt werden können, in nur 2 Minuten installiert werden.

    Elektriker, Klempner, Fachleute und Verbraucher wählen unser FlexiSnap-Modell aufgrund seiner einfachen Installation und seines innovativen Designs.

    FlexiSnap eignet sich ideal für Wohnumgebungen wie Eigentumswohnungen, Häuser und Wohnungen (einschließlich Badezimmer und Keller) sowie für gewerbliche Umgebungen mit geringerer Sicherheitsstufe wie Wartezimmer und Zahnarztpraxen und bietet eine diskrete und effiziente Zugangskontrolle zu Geräten, während die ästhetische Integrität Ihres Designs gewahrt bleibt.

    Hauptmerkmale

    • Innovativer Magnetverschluss : Leistungsstarke versteckte Magnete für sicheren und einfachen Zugriff.
    • Faltbare Laschen : Können ohne Rahmen direkt an Wänden oder Decken befestigt werden.
    • Verstellbarer Rahmen : Passt in verschiedene Wand- oder Deckenöffnungen und bietet eine vielseitige Lösung für jede Installation.
    • Verschiedene Größen : Erhältlich in 3 verschiedenen Größen: 6,5 x 8 Zoll, 10,5 x 12 Zoll und 14 x 15,5 Zoll.

    Technische Details

    • Installation : Geeignet für eine schnelle und einfache Installation an Wänden und Decken.
    • Material : Hergestellt aus 20-Gauge-Walzstahl für die Tür und 24-Gauge-verzinktem Stahl für den Rahmen.
    • Verriegelungsmechanismus : Gesichert mit 4 Magneten, einer an jeder Ecke.
    • Scharnier : Kein Scharnier. Versteckter Magnetverschluss.
    • Flansch : Ausgestattet mit einem verdeckten 1 5/16" Außenflansch.
    • Rahmen : 24-Gauge-Rahmen aus verzinktem Stahl mit faltbaren gestanzten Laschen.
    • Rohöffnung : Kann von 6,5 x 6,5 Zoll bis 15,5 x 15,5 Zoll reichen.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Haltekabel : 2 Sicherheitskabel im Lieferumfang enthalten.
    • Verpackung : Einzeln verpackt oder 4 Türen pro Karton. Patentiert in Kanada. US-Patent 9,281,664 B2.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserem FLEXISNAP Universal-Zugangspanel mit verstellbarem Rahmen und Magnetverschluss verbessern? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unser gesamtes Produktsortiment kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        20-gauge cold rolled steel door and 24-gauge galvanized steel frame.

      • Hinge

        No hinge type. Concealed magnetic closure.

      • Locking Mechanism

        4 magnets, 1 per polymer corner.

      • Flange

        1 5/16" concealed flange.

      • Frame

        24-gauge galvanized steel with perforated folding tabs.

      • Rough Opening

        Can range from 6.5" X 6.5" to 15.5" X 15.5".

      • Retaining Cable

        2 security cables.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 4 doors per box. Patented in Canada. Pat. 9,281,664 B2 in the United States.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-fle
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeSpecial Application
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA