Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy Duty Access Panel for Large Openings
Heavy Duty Access Panel for Large Openings
Heavy Duty Access Panel for Large Openings
    Cendrex

    Heavy Duty Access Panel for Large Openings

    Google-Übersetzung,

    Maximieren Sie den Zugang zu HLK-Geräten mit dem HHD-110 Heavy Duty-Zugangspanel mit sichtbarem Flansch von Cendrex, das speziell für große Öffnungen entwickelt wurde. Diese Zugangstür verfügt über einen dickeren Rahmen und ein durchgehendes Klavierscharnier, was Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Sein 1 Zoll großer sichtbarer Außenrahmen macht ihn zur idealen Wahl für Projekte, die eine größere Öffnung erfordern, während der mit einem Schraubendreher betätigte Nockenriegel einen sicheren Verschluss gewährleistet. Unser Modell verfügt außerdem über die Funktion, das Panel von innen zu entriegeln, was für zusätzlichen Komfort sorgt.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenprofis wählen unser Modell HHD-110 aufgrund seiner robusten Konstruktion und der perfekten Integration in große Öffnungen.

    Diese HHD-Zugangstür ist ideal für Lagerhallen, Produktionsstätten, Einzelhandelsgeschäfte, Schulen und Regierungsgebäude und bietet sicheren Zugang zu großen Öffnungen in Wänden oder Decken. Mit ihrem sichtbaren Rahmen lässt sie sich leicht in eine vorhandene Wand einbauen und ist somit eine perfekte Lösung für Renovierungsprojekte.

    Hauptmerkmale

    • Robuste Konstruktion : Mit einem dickeren Rahmen entworfen, um Haltbarkeit und Stabilität zu gewährleisten.
    • Große Öffnung : Hergestellt für Projekte, die eine größere Öffnung erfordern.
    • Entriegelung von innen : Bietet die Möglichkeit, das Bedienfeld von innen zu öffnen, was den Komfort und die Zugänglichkeit erhöht.

    Technische Details

    • Installation : Geeignet für die Installation an Wänden und Decken und bietet sicheren Zugang zu großen Öffnungen.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl.
    • Verriegelungsmechanismus : Ausgestattet mit einem mit einem Schraubendreher bedienbaren Nockenriegel.
    • Scharnier : Beinhaltet ein durchgehendes Klavierscharnier. Scharnierposition: zweite Dimension (Höhe).
    • Flansch : Entworfen mit einem 1-Zoll-Freiflansch.
    • Rahmen: 2½" tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼" oder + 6mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in nur 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Lieferzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserer HHD-110-Zugangsklappe für große Öffnungen mit sichtbarem Flansch verbessern? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere gesamte Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von kundenspezifischen und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht kundenspezifische Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und kundenspezifische Anpassung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16-gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Screwdriver-operated cylinder cam latch.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        2½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-hhd-110
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeSpecial Application
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1219
    • Breite (mm)1219
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (kg)28.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA