Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Fire-Rated Insulated Access Door with Exposed Flange
 Fire-Rated Insulated Access Door with Exposed Flange
 Fire-Rated Insulated Access Door with Exposed Flange
    Cendrex

    Fire-Rated Insulated Access Door with Exposed Flange

    Google-Übersetzung,

    Sorgen Sie für optimalen Brandschutz mit der feuerhemmenden, isolierten Zugangstür mit sichtbarem Flansch von Cendrex. Das PFI-Modell wurde entwickelt, um die Brandausbreitung in feuerhemmenden Wänden und Decken zu begrenzen. Diese Zugangstür verfügt über einen selbstverriegelnden, schlüsselbetätigten Fallenriegel und einen ringbetätigten Fallenriegel (beide im Lieferumfang enthalten) und bietet sicheren Zugang und erfüllt gleichzeitig die Brandschutznormen. Die 5 cm dicke Mineralwolleisolierung und der 2,5 cm starke Außenrahmen machen sie zur idealen Wahl für feuerhemmende Wände und Decken in gewerblichen und industriellen Umgebungen.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten entscheiden sich regelmäßig aufgrund der Brandschutzeigenschaften und Haltbarkeit für unser PFI-Modell.

    Diese Zugangstür ist ideal für Serverräume in Geschäftsgebäuden, Lagerbereiche für medizinische Geräte in Krankenhäusern, Klassenzimmer, Schulbibliotheken sowie Computer- oder Serverräume und gewährleistet sicheren Zugang in feuerfesten Umgebungen.

    Hauptmerkmale

    • Feuerbeständige Isolierung : Entwickelt für feuerbeständige Decken und Wände, sorgt für erhöhte Sicherheit.
    • Automatischer Verriegelungsmechanismus : Sobald die Installation abgeschlossen ist und die mitgelieferten Federn an der Rückseite des Paneels angebracht sind, schließt und verriegelt sich die Tür automatisch.
    • Innenentriegelung : Alle Türen, die größer als 12 x 12 Zoll sind, sind für zusätzlichen Komfort und bessere Zugänglichkeit mit einer Innenverkleidungsöffnungsfunktion ausgestattet.

    Technische Details

    • Installation : Geeignet für die Installation an feuerfesten Wänden und Decken.
    • Material : Hergestellt aus einer Tür aus galvanisiertem Stahl der Stärke 20 und einem Rahmen aus kaltgewalztem Stahl der Stärke 16.
    • Verriegelungsmechanismus : Verfügt über einen mit einem Schraubendreher zu bedienenden Nockenriegel mit Schlüssel und Ringschloss im Lieferumfang enthalten.
    • Scharnier : Beinhaltet ein durchgehendes Klavierband. Scharnierposition: Sie befinden sich auf der zweiten Dimension (Höhe).
    • Flansch : Aus kaltgewalztem Stahl mit einem 1 Zoll großen, freiliegenden Flansch.
    • Rahmen : 2½ Zoll tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼ Zoll oder + 6 mm.
    • Isolierung : 2 Zoll dicke, feuerfeste Mineralwolle.
    • Innenpaneel-Entriegelung : Mechanismen, die das Öffnen von Paneelen von innen ermöglichen, Standard für alle Brandschutztüren mit einer Größe von mehr als 12 x 12 Zoll.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.

    Für Brandschutztüren zur vertikalen Verwendung gelten die folgenden Bedingungen:

    • Zertifizierungen : UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).
    • Zulassung : 3 Stunden Neutral-/Unterdruck.
    • Maximale Abmessungen : 48" x 48" (1219 mm x 1219 mm), maximale Fläche von 2304 in², Toleranz bei der Höhen- und Breitenbeschränkung beträgt mehr oder weniger 3" (76 mm), solange die Fläche 2304 in² nicht überschreitet.
    • Temperaturanstieg : 250 °F (121 °C) nach 30 Minuten und 450 °F (232 °C) nach 60 Minuten.

    Für Feuerschutztüren zur horizontalen Verwendung gelten folgende Bedingungen:

    • Zertifizierungen : ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).
    • Erreichte Bewertung: 3 Stunden in nicht brennbarer Konstruktion und 1 Stunde in brennbarer Konstruktion.
    • Maximale Abmessungen : 24" x 36" (610 mm x 914 mm) (Scharniere und Riegel auf der 36"-Seite), Toleranz bei den Abmessungen beträgt ungefähr 3" (76 mm), solange die Fläche 864 in² nicht überschreitet.
    • Temperaturanstieg : Innerhalb des Zulässigen gemäß ASTM E119 und CAN/ULC S101.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für kundenspezifische Zugangsklappenlösungen – alles mit den kürzesten Lieferzeiten der Branche.

    Sind Sie bereit, Ihre Projekte mit einer feuerhemmenden, isolierten Zugangstür mit sichtbarem Flansch aufzuwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unser gesamtes Produktsortiment kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex, seit 1985 führender Hersteller von Sonder- und Sondergrößentüren, bietet hochwertige und nicht klassifizierte Zugangsklappen mit branchenweit kürzester Lieferzeit. Unser Engagement für Exzellenz und individuelle Anpassung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spezifikation
      • Material

        20-gauge galvanneal steel door and 16-gauge cold rolled steel frame.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Self-latching tool-key operated slam latch and ring-operated slam latch, both included.

      • Flange

        1" exposed flange, made of cold rolled steel.

      • Frame

        2½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Insulation

        2" thick fire rated mineral wool.

      • Inside Panel Release

        Mechanisms to allow panels to open from inside, standard on all doors over 12" X 12 inches.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:
        • Vertical wall assemblies

          Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

        • Certification

          UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

        • Rating Achieved

          3 hours, neutral/negative pressure.

        • Maximum size

          48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

        • Temperature rise

          250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      • Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:
        • Horizontal ceiling assemblies

          Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

        • Certification

          ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).

        • Rating Achieved

          3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction.

        • Maximum size

          24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

        • Temperature rise

          Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101.

          Access Panel
          Access Door

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-pfi
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeFire Rated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA