Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange
Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange
Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange
    Cendrex

    Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange

    Google-Übersetzung,

    Sorgen Sie für zuverlässigen Brandschutz in Ihren Räumen mit der feuerhemmenden, nicht isolierten Zugangstür mit sichtbarem Flansch (Modell PFN) von Cendrex. Ausgestattet mit einem selbstverriegelnden, schlüsselbetätigten Fallenriegel und einem ringbetätigten Fallenriegel trägt diese Tür dazu bei, die Ausbreitung von Feuer ohne zusätzliche Wärmedämmung zu begrenzen. Sie ist für feuerhemmende Wände geeignet, besteht aus kaltgewalztem Stahl der Stärke 16 und verfügt über ein durchgehendes Klavierband für Sicherheit und Langlebigkeit in verschiedenen gewerblichen und industriellen Umgebungen.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten entscheiden sich regelmäßig aufgrund seiner Brandschutzeigenschaften und Haltbarkeit für unser PFN-Modell.

    Diese Zugangsklappe eignet sich perfekt für Evakuierungskorridore in öffentlichen Gebäuden und Lagerbereiche in Lagerhallen und begrenzt die Ausbreitung von Feuer, ohne dass eine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich ist.

    Hauptmerkmale

    • Öffnung der Innenverkleidung: Alle Türen, die größer als 12 x 12 Zoll sind, sind für zusätzlichen Komfort und bessere Zugänglichkeit mit einer Öffnungsfunktion für die Innenverkleidung ausgestattet.
    • Nicht isoliert : Feuerbeständige, nicht isolierte Zugangsklappe zur Verwendung an feuerbeständigen Wänden.
    • Begrenzung der Brandausbreitung : Entwickelt, um die Ausbreitung von Feuer zu begrenzen.

    Technische Details

    • Installation : Nur zur Wandmontage geeignet.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem Stahl der Stärke 16.
    • Verriegelungsmechanismus : Selbstverriegelnder, mit Werkzeugschlüssel bedienbarer Schnappverschluss und ringbedienter Schnappverschluss, beide im Lieferumfang enthalten.
    • Scharnier : Beinhaltet ein durchgehendes Klavierband. Scharnierposition: Sie befinden sich auf der zweiten Dimension (Höhe).
    • Flansch : Mit einem 1 Zoll großen, freiliegenden Flansch.
    • Rahmen : 2½ Zoll tief, aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼ Zoll oder + 6 mm.
    • Innenpaneel-Entriegelung: Mechanismen, die das Öffnen von Paneelen von innen ermöglichen, Standard für alle Brandschutztüren mit einer Größe von mehr als 12 x 12 Zoll.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.

    Für Brandschutztüren zur vertikalen Verwendung gelten die folgenden Bedingungen:

    • Zertifizierungen : UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).
    • Erreichte Bewertung: 3 Stunden, neutraler/negativer Druck.
    • Maximale Abmessungen : 48" x 48" (1219 mm x 1219 mm), maximale Fläche von 2304 in², Toleranz bei der Höhen- und Breitenbeschränkung beträgt mehr oder weniger 3" (76 mm), solange die Fläche 2304 in² nicht überschreitet.
    • Temperaturanstieg : Keine Bewertung erreicht.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für kundenspezifische Zugangsklappenlösungen – alles mit den kürzesten Lieferzeiten der Branche.

    Sind Sie bereit, Ihre Projekte mit unserer feuerfesten, nicht isolierten Zugangstür mit sichtbarem Flansch aufzuwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unser gesamtes Produktsortiment kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex, seit 1985 führender Hersteller von Sonder- und Sondergrößentüren, bietet hochwertige und nicht klassifizierte Zugangsklappen mit branchenweit kürzester Lieferzeit. Unser Engagement für Exzellenz und individuelle Anpassung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16 gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Self-latching tool-key operated slam latch and ring operated slam latch, both included.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        2½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Inside Panel Release

        Mechanisms to allow panels to open from inside, standard on all doors over 12" X 12 inches..

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:
        • Vertical wall assemblies

          Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

        • Certification

          UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

        • Rating Achieved

          3 hours, neutral/negative pressure.

        • Maximum size

          48" x 48" (1219 mm x 1219 mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

        • Temperature rise

          No rating achieved.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-pfn
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeFire Rated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA