Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Insulated Upward Opening Access Door
Fire-Rated Insulated Upward Opening Access Door
    Cendrex

    Fire-Rated Insulated Upward Opening Access Door

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie die ideale Lösung, um die Brandausbreitung zu begrenzen und gleichzeitig einen einfachen Zugang in Brandschutzdecken zu gewährleisten: die feuerfeste, isolierte, nach oben öffnende Revisionsklappe mit sichtbarem Rahmen von Cendrex, Modell PFU. Diese Revisionsklappe zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl (20 Gauge) und einem kaltgewalzten Stahlrahmen (16 Gauge) aus. Sie ist außen mit einem Sechskant-Schnappverschluss und innen mit einem selbstverriegelnden Ringverschluss ausgestattet. Die 5 cm dicke, feuerfeste Mineralwolledämmung sorgt für eine verbesserte Isolierung. Dieses Modell ist ausschließlich für Decken geeignet und gewährleistet sicheren Zugang in verschiedenen gewerblichen und industriellen Umgebungen.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Fachleute aus der Industrie entscheiden sich regelmäßig aufgrund der Brandschutzeigenschaften und der Langlebigkeit für unser PFU-Modell.

    Diese Zugangstür eignet sich perfekt für Serverräume in Geschäftsgebäuden, Gerätelagerbereiche in Krankenhäusern, Klassenzimmer, Schulbibliotheken, Computer- oder Serverräume und gewährleistet einen sicheren Zugang in feuerfesten Umgebungen.

    Hauptmerkmale

    • Isolierung : 2 Zoll dicke, feuerfeste Mineralwolle-Isolierung für zusätzlichen Brandschutz.
    • Nach oben öffnendes Design : Öffnet sich nach oben, überschreitet jedoch nicht den Winkel von 89 Grad und fällt durch die Schwerkraft in die verriegelte Position zurück.
    • Begrenzung der Brandausbreitung : Entwickelt, um die Ausbreitung von Feuer zu begrenzen.

    Technische Details

    • Installation : Nur für die Installation an Decken geeignet.
    • Material : Hergestellt aus satiniertem 20-Gauge-Stahl für die Tür und kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl für den Rahmen.
    • Verriegelungsmechanismus : Verfügt über einen mit einem Sechskantschraubendreher zu bedienenden Nockenriegel (Außenseite) und einen mit einem Schraubenzieher zu bedienenden Nockenriegel mit Schlüssel/Werkzeug (Innenseite).
    • Scharnier : Beinhaltet ein durchgehendes Klavierband. Scharnierposition: Sie befinden sich auf der zweiten Dimension (Höhe).
    • Flansch : Entworfen mit einem 1-Zoll-Freirahmen.
    • Rahmen : 3 Zoll tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼ Zoll oder + 6 mm.
    • Isolierung : 2 Zoll dicke, feuerfeste Mineralwolle.
    • Innenpaneel-Entriegelung: Mechanismen, die das Öffnen von Paneelen von innen ermöglichen, Standard für alle Brandschutztüren mit einer Größe von mehr als 12 x 12 Zoll.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.

    Für Brandschutztüren zur vertikalen Verwendung gelten die folgenden Bedingungen:

    • Zertifizierungen : ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).
    • Erreichte Bewertung : 3 Stunden in nicht brennbarer Konstruktion und 1 Stunde in brennbarer Konstruktion.
    • Maximale Abmessungen : 24" x 36" (610 mm x 914 mm) (Scharniere und Riegel auf der 36"-Seite), Toleranz bei den Abmessungen beträgt ungefähr 3" (76 mm), solange die Fläche 864 in² nicht überschreitet.
    • Temperaturanstieg : Nicht anwendbar.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für kundenspezifische Zugangsklappenlösungen – alles mit den kürzesten Lieferzeiten der Branche.

    Sind Sie bereit, Ihre Projekte mit unserer feuerfesten, isolierten, nach oben öffnenden Zugangstür mit sichtbarem Flansch aufzuwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unser gesamtes Produktsortiment kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex, seit 1985 führender Hersteller von Sonder- und Sondergrößentüren, bietet hochwertige und nicht klassifizierte Zugangsklappen mit branchenweit kürzester Lieferzeit. Unser Engagement für Exzellenz und individuelle Anpassung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spezifikation
      • Material

        20-gauge galvanneal steel door 16 gauge cold rolled steel frame.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Hex head slam latch outside and a self-latching ring operated slam latch inside.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        3" in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Insulation

        2" thick fire rated mineral wool.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:
        • Horizontal ceiling assemblies

          Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

        • Certification

          ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).

        • Rating Achieved

          3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction.

        • Maximum size

          24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

        • Temperature rise

          Not applicable.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-pfu
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeFire Rated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA