Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Recessed Aluminum Floor Hatch with Exposed Flange
 Recessed Aluminum Floor Hatch with Exposed Flange
    Cendrex

    Recessed Aluminum Floor Hatch with Exposed Flange

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Verbessern Sie die Sicherheit und Haltbarkeit Ihrer Bodenzugangspunkte mit der versenkten Aluminium-Bodenluke PPA-RE von Cendrex mit sichtbarem Flansch. Diese Bodenluke ist für verschiedene Bodenarten konzipiert und bietet eine attraktive und praktische Zugangslösung zwischen Gebäudeetagen. Mit seiner versenkten Platte und der praktischen Zugangslösung zwischen Gebäudeetagen. Mit seiner versenkten Platte und dem durchgehenden Klavierscharnier aus hochbelastbarem Aluminium bietet dieses Modell einen zuverlässigen und sicheren Zugang zwischen Gebäudeetagen und trägt bis zu 300 Pfund pro Quadratfuß.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Fachleute aus der Industrie wählen unser Bodenlukenmodell aufgrund seiner Haltbarkeit, Sicherheit und Zweckmäßigkeit in unterschiedlichen Umgebungen.

    Dieses Produkt eignet sich ideal für den Zugang zu Kriechkellern, unterirdischen Kellern oder Maschinenräumen in gewerblichen Umgebungen und bietet eine zuverlässige Lösung, die sich nahtlos in jede Art von Bodenbelag integrieren lässt und die gleiche Oberfläche wie der Boden annimmt.

    Hauptmerkmale

    • Für verschiedene Bodenbeläge geeignet : Geeignet für verschiedene Bodenbeläge.
    • Verstärktes Scharnier : Ausgestattet mit einem durchgehend verstärkten Klavierscharnier aus Aluminium, 0,08 Zoll dick.
    • Tragfähigkeit : Kann bis zu 300 Pfund pro Quadratfuß tragen.
    • Individualisierung : Andere Optionen und Abmessungen in 10 Tagen gefertigt!

    Technische Details

    • Installation : Nur für die Installation auf Böden geeignet.
    • Material : 1/4-Zoll-Aluminiumplatte.
    • Verriegelungsmechanismus : Verfügt über einen abnehmbaren 4-Zoll-Griff für Bodenluken.
    • Scharnier : Durchgehendes Klavierscharnier aus robustem Aluminium. Scharnierposition: Befindet sich in der zweiten Dimension (Höhe).
    • Flansch : 2 Zoll freiliegender Flansch. Art der Aussparung: 11/16 Zoll, 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 5/8 Zoll, 3/4 Zoll, 1/8 Zoll, 3/16 Zoll und 3/8 Zoll.
    • Rahmen : 2" x 2" x ¼" Aluminiumwinkel.
    • Rohöffnung : Abmessungen der Luke + 1/2 Zoll oder + 13 mm.
    • Abschluss : Kein Abschluss.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.
    • Komponenten: Gaszylinder für Türen größer als 24 x 24 Zoll. Diese Ausnahme variiert jedoch je nach gewähltem Aussparungstyp.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserer versenkten Aluminium-Bodenluke mit sichtbarem Flansch aufwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unser gesamtes Produktsortiment kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        ¼" aluminum diamond plate.

      • Hinge

        Heavy duty aluminum continuous piano hinge, 0.08". Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        4" removable handle for floor hatches.

      • Flange

        2" exposed flange. Type of recess: 11/16", 1/4", 1/2", 5/8", 3/4", 1/8", 3/16" and 3/8".

      • Frame

        2" x 2" x ¼" aluminum angle.

      • Rough Opening

        Door sizes + ½" or + 13mm.

      • Finish

        No finish.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Components

        Gas cylinder for doors exceeding 24" X 24". However, this exception varies depending on the chosen recess type.

      • CAUTION

        The PPA-RE floor hatch is designed to support a live load of 300lbs/sq.ft and includes a hold-open arm to keep the door in open position.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-ppa-re
    • ProduktfamilieFloor Hatches
    • ProduktgruppeFloor Hatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA