Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Galvanneal Steel Roof Hatch
Galvanneal Steel Roof Hatch
    Cendrex

    Galvanneal Steel Roof Hatch

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit der TRH-Dachluke von Cendrex können Sie Gebäudedächer einfach und sicher erreichen. Sie wurde für einen zuverlässigen Zugang zu verschiedenen Arten von Dächern und Dachböden entwickelt. Diese Dachluke aus galvanisiertem Stahl verhindert einen Rückfluss zwischen den Abschnitten. Diese Luke ist mit Gasflaschen für müheloses Öffnen ausgestattet, isoliert und hat eine robuste Konstruktion, die eine lange Lebensdauer gewährleistet.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Fachleute aus der Industrie wählen unsere Dachluke aufgrund ihrer Haltbarkeit und Sicherheit beim Zugang zu Gebäudedächern.

    Ideal für Wohnhausdächer, Flachdächer oder Dächer mit geringer Neigung und bietet zuverlässigen Zugang zu Gebäudedächern.

    Hauptmerkmale

    • Stabile Konstruktion : Aus 14-Gauge-Galvanneal-Stahl mit robustem Bolzenscharnier.
    • Gasflaschen : Ausgestattet mit 2 Gasflaschen zum leichteren Öffnen.
    • Einfacher Zugang : Entwickelt, um einen einfachen Zugang zu Gebäudedächern zu gewährleisten.
    • Individualisierung : Andere Optionen und Abmessungen in 10 Tagen gefertigt!

    Technische Details

    • Installation : Nur für die Installation auf Dächern geeignet.
    • Material : Hergestellt aus 14-Gauge-Galvanneal-Stahl.
    • Schließmechanismus : Verfügt über einen Innen- und Außengriff, der einen automatischen Schließmechanismus (Schließriegel) aktiviert.
    • Scharnier : Hochleistungs-Zapfenscharnier, in der zweiten Dimension (Höhe) angebracht.
    • Flansch : 2 Zoll, Befestigungsflansch.
    • Rahmen : 12 Zoll tief, aus verzinktem Stahl.
    • Dichtung : Die selbstklebende Schaumstoffdichtung „D“ sorgt für einen bündigen und dichten Sitz.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.
    • Komponenten : 2 Gasflaschen, Haltestangengriffe.
    • Abdeckung : 14-Gauge-Galvanneal-Stahl mit 1-Zoll-Glasfaserisolierung.
    • Bordstein : 14-Gauge-Galvanneal-Stahl mit 1-Zoll-Faserplattenisolierung.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserer TRH-Dachluke aufwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unser gesamtes Produktsortiment kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        14-gauge galvanneal steel.

      • Hinge

        Heavy duty pintle hinge.

      • Locking Mechanism

        Interior and exterior handle activating a slam latch.

      • Flange

        2" fastening flange.

      • Frame

        12" in depth, made of galvanneal steel.

      • Gasketing

        "D" foam adhesive gasket provides a flush and tight fit.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Components

        2 gas cylinders, retaining bar handles.

      • Cover

        14-gauge galvanneal steel with 1" fiberglass insulation.

      • Curb

        14-gauge galvanneal steel with 1" fiberboard insulation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-trh
    • ProduktfamilieRoof Hatches
    • ProduktgruppeRoof Hatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA