Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VA-100-4 Recessed front-loading vertical mailboxes
Cendrex

VA-100-4 Recessed front-loading vertical mailboxes

Google-Übersetzung,

Das Modell VA-100-4 ist ein versenktes, von vorne zu befüllendes vertikales Briefkastensystem mit 4 Fächern, das für die Postverteilung in Mehrfamilienhäusern konzipiert ist.

Das Zustellpersonal kann die Fächer über ein Hauptschloss an der Vorderseite des Briefkastens öffnen. Die Fächer sind einzeln abschließbar, um jedem Benutzer individuelle Sicherheit zu gewährleisten.

Standardisierte Modulabmessungen vereinfachen die Planung, Koordination und BIM-Integration, während die Innenausstattung vollständig an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts angepasst werden kann – ohne zusätzliche Kosten oder verlängerte Fertigungszeiten.

Die Briefkastensysteme von Cendrex erfüllen die Anforderungen von Canada Post . Cendrex unterstützt Bauprofis mit umfassender technischer Hilfe, darunter Online-Tools zur Produktauswahl, Spezifikationsressourcen und technische Dokumentationen, um die Projektplanung, die Produktauswahl und die Einhaltung der Vorschriften von Canada Post zu vereinfachen.

Warum Cendrex wählen?

  • Kanadischer Hersteller von Briefkastensystemen seit 1985
  • Standard- und kundenspezifisch konfigurierte Briefkastensysteme werden innerhalb von 10 bis 20 Werktagen gefertigt, ohne dass sich die Lieferzeit durch die Anpassung verlängert.
  • Leitfaden für Projekte, die den Anforderungen von Canada Post entsprechen sollen
  • Online-Produktauswahltools, technischer Support und Designberatung
  • BIM-Objekte, Revit-Familien, technische Zeichnungen, technische Dokumentation und Spezifikationsressourcen
  • Komplettes Sortiment an Briefkastensystemen für Wohn-, Gewerbe- und institutionelle Projekte

    Hauptmerkmale

    • Versenktes, vertikales Briefkastensystem mit Frontlader
    • Master Lock
    • 4 einzeln abschließbare und verriegelbare Fächer
    • Standardisierte Modulabmessungen
    • Nur für den Gebrauch in Innenräumen
    • Konzipiert für Mehrfamilienhäuser
    • Oberfläche aus natur eloxiertem Aluminium #628

    Konfigurationsoptionen

    • Standardmodule mit vollständig konfigurierbarer Innenausstattung inklusive Briefkastenfächern, Paketfächern, Schließsystemen und Identifikationsoptionen
    • Anzahl und Größe der Fächer
    • Gepäckfächer
    • Hauptschlüsselsysteme und Verriegelungsoptionen
    • Schließzylinder
    • Türklingeln
    • Gravierte Identifikationsschilder
      Spezifikation
      • Mailbox Dimensions
        23 1/2" × 17 5/8" × 6 3/4" (59.7 × 44.8 × 17.2 cm)

        Installation
        For interior use

        Material
        Reinforced extruded aluminum | 20 gauge galvanneal steel

        Compartment Dimensions
        5 1/2" X 15 3/4" X 6 1/2" (13.9 cm X 40.0 cm X 16.5 cm)

        Compartment Locking Mechanism
        Cylinder lock with 2 keys. Keyed differently.

        Unit Locking Mechanism
        Master lock preperation. Master lock provided by Canada Post.

        Rough Opening
        Mailbox width and height dimensions + 1/4" (6 mm) and minimum wall opening depth of 6 3/4" (17.1 cm).

        Finish
        Natural anodized aluminum finish #628

        Plate Holder
        Each mailbox features an engraved identification plate associated with an apartment, office or any other number specified by the customer. Plate size: 2 1/2" × 1 1/2" (6.4 × 3.8 cm)

        Packaging
        1 per box

      Technische Spezifikation
      • Referenznummercendrex-VA-100-4
      • ProduktfamilieVertical Mailboxes
      • ProduktgruppeVA-100-00
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
      • ETIM-CodeEC012289
      • ETIM-NameStorage box
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
      • Klassifizierung10 55 23
      • Format2014TitelMail Boxes
      • OmniClassNummer23-19 15 11
      • OmniClassTitelMail Boxes

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit