Das Modell VA-100-6 ist ein versenktes, von vorne zu befüllendes vertikales Briefkastensystem mit 6 Fächern, das für die Postverteilung in Mehrfamilienhäusern konzipiert ist.
Das Zustellpersonal kann die Fächer über ein Hauptschloss an der Vorderseite des Briefkastens öffnen. Die Fächer sind einzeln abschließbar, um jedem Benutzer individuelle Sicherheit zu gewährleisten.
Standardisierte Modulabmessungen vereinfachen die Planung, Koordination und BIM-Integration, während die Innenausstattung vollständig an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts angepasst werden kann – ohne zusätzliche Kosten oder verlängerte Fertigungszeiten.
Die Briefkastensysteme von Cendrex erfüllen die Anforderungen von Canada Post . Cendrex unterstützt Bauprofis mit umfassender technischer Hilfe, darunter Online-Tools zur Produktauswahl, Spezifikationsressourcen und technische Dokumentationen, um die Projektplanung, die Produktauswahl und die Einhaltung der Vorschriften von Canada Post zu vereinfachen.
Warum Cendrex wählen?
- Kanadischer Hersteller von Briefkastensystemen seit 1985
- Standard- und kundenspezifisch konfigurierte Briefkastensysteme werden innerhalb von 10 bis 20 Werktagen gefertigt, ohne dass sich die Lieferzeit durch die Anpassung verlängert.
- Leitfaden für Projekte, die den Anforderungen von Canada Post entsprechen sollen
- Online-Produktauswahltools, technischer Support und Designberatung
- BIM-Objekte, Revit-Familien, technische Zeichnungen, technische Dokumentation und Spezifikationsressourcen
- Komplettes Sortiment an Briefkastensystemen für Wohn-, Gewerbe- und institutionelle Projekte
Hauptmerkmale
- Versenktes, vertikales Briefkastensystem mit Frontlader
- Master Lock
- 6 einzeln abschließbare und verriegelbare Fächer
- Standardisierte Modulabmessungen
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen
- Konzipiert für Mehrfamilienhäuser
- Oberfläche aus natur eloxiertem Aluminium #628
Konfigurationsoptionen
- Standardmodule mit vollständig konfigurierbarer Innenausstattung inklusive Briefkastenfächern, Paketfächern, Schließsystemen und Identifikationsoptionen
- Anzahl und Größe der Fächer
- Gepäckfächer
- Hauptschlüsselsysteme und Verriegelungsoptionen
- Schließzylinder
- Türklingeln
- Gravierte Identifikationsschilder