Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Center Levered Countertop Bracket
Center Levered Countertop Bracket
Center Levered Countertop Bracket

    Center Levered Countertop Bracket

    Google-Übersetzung,

    Dies ist unsere bevorzugte Arbeitsplatten-Stützhalterung für Anwendungen, die Unterstützung auf beiden Seiten einer Kniewand oder einer anderen Struktur wie einer Stange oder einem versetzten Überhang erfordern. Der Körper der Halterung besteht aus 2½" x ½" massivem Stahl und ist zur Sicherheit an beiden Enden abgeschrägt. Die Flansche bestehen aus 2½" x 4" x ¼" Stahl. Die Stützhalterung aus Granit hat fünf versenkte Befestigungslöcher in der Mitte der oberen Platte, vordere und hintere Stützen, die an der Kniewand befestigt werden, und Stützbolzen, um eine sichere Verbindung mit der Kniewand zu gewährleisten, die als Versteifungen für die gesamte Anwendung dienen. Der einfachste Weg, die richtige Längenhalterung für Ihr Projekt zu bestimmen, besteht darin, 8 Zoll von der Breite der Arbeitsplatte abzuziehen. Dies ermöglicht einen 4-Zoll-Rückschlag auf beiden Seiten, sodass die Halterung verborgen bleibt. Wenn die Arbeitsplatte beispielsweise 40 Zoll groß ist, sollten Sie eine 32-Zoll-Halterung bestellen. Der Abstand für die mittlere Hebelhalterung wird durch die Bolzenposition in der Kniewand bestimmt. Typischerweise liegt dies zwischen 16 Zoll und 24 Zoll, abhängig von den Bauvorschriften in Ihrer Gegend. Der maximal empfohlene Abstand für die Halterungen beträgt nicht mehr als 24 Zoll und weniger, je größer Ihr Überhang ist. Achten Sie bei der Bestellung unserer Arbeitsplattenhalterungen mit Mittelhebel darauf, die Breite der Wand, an der sie montiert werden, zu überprüfen. Schnittholz gilt, wenn es zuerst geschnitten wird, als „roh gesägt“, und die grobe Größe für beispielsweise 2 x 4 Zoll beträgt tatsächlich 2 x 4 Zoll. Wenn jedoch Bauholz in Gewerbe- und Wohnumgebungen strukturell verwendet wird, wird es allseitig gefräst, um sicherzustellen, dass es glatt, gerade und gleichmäßig ist. Im Fall von 2" x 4" wäre die tatsächliche Größe des vorbereiteten Holzes also 1½" x 3½". HINWEIS: Der Standardsattel für die mittlere Hebelhalterung ist für eine Kniewand von 2 Zoll x 4 Zoll beabstandet und nimmt einen gleichen Überhang auf beiden Seiten der Wand an. Wir können den Sattel leicht an eine 2" x 6", 2" x 8", 2" x 10" oder 2" x 12" Wand anpassen und den Sattel für ungleichmäßige Überhänge versetzen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie uns diese Anpassungen mitteilen. Wenn Sie die Bestellung online aufgeben, geben Sie die Informationen einfach in das Kommentarfeld auf der Checkout-Seite ein. Oder rufen Sie (888) 960-3854 an, um die Bestellung bei einem unserer freundlichen und sachkundigen Kundendienstmitarbeiter aufzugeben. Um diese Halterung erfolgreich zu nutzen, ist der Bau einer hochwertigen Kniewand entscheidend. Hier sind ein paar Tipps:

    • Stellen Sie sicher, dass die Kniewand sicher am Boden verankert ist.
    • Verwenden Sie beim Bau der Wand Schrauben statt Nägel.
    • Verwenden Sie eine Doppelkappe an der Kniewand. Die erste Kappe wird an den vertikalen Bolzen befestigt. Wenn Sie die zweite Kappe anbringen, empfehlen wir, sie an anderen Stellen als über dem vertikalen Bolzen zu befestigen. Auf diese Weise können Sie den für die Installation der Halterung erforderlichen Kanal ausfräsen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Schrauben oder Nägel im Weg sind.

    Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

    Spezifikation
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercenter-levered-bracket
    • ProduktfamilieHidden Countertop Support Bracket
    • ProduktgruppeCenter Levered Bracket
    • TypAnforderungsobjekt
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets