Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Island Support Countertop Bracket
Island Support Countertop Bracket
Island Support Countertop Bracket
Island Support Countertop Bracket
Island Support Countertop Bracket
Island Support Countertop Bracket
Island Support Countertop Bracket
Island Support Countertop Bracket

    Island Support Countertop Bracket

    Google-Übersetzung,

    Arbeitsplatten-Inselstützen sind eine großartige Wahl für die Unterstützung schwerer Arbeitsplatten wie Granit, Quarz oder Metzgerblock in einer Anwendung, in der keine Kniewand vorhanden ist und die Arbeitsplatte direkt über die Unterschränke hinausragt.

    Die Arbeitsplatten-Inselstütze ist eine solide ½ Zoll x 2 ½ Zoll große Stahlstange, die durch den Unterschrank verläuft (siehe Abbildung oben) und sich bis zur Länge des Überhangs minus ein paar Zoll erstreckt, um die Arbeitsplattenstütze nicht sichtbar zu halten. Die Arbeitsplattenhalterung hat einen ½ Zoll x 4 Zoll großen Flansch auf der Rückseite, der mit zwei Schrauben (die Schrauben werden mit der Arbeitsplattenhalterung geliefert) an der Innenseite des Frontrahmens des Schranks befestigt wird. Der Flansch ist kurz, nicht sichtbar und stört den Betrieb der Schubladen nicht. Die Arbeitsplattenstütze verläuft dann durch den Schrank und ruht in einer ½ x 2 ½ Zoll großen Kerbe in der Rückseite des Schranks.

    Bevor die Arbeitsplatte montiert wird, empfehlen wir, dass der Installateur eine Raupe „Flüssignagel“ auf die Oberseite der Arbeitsplattenhalterung aufträgt.

    Nach der Montage bildet die Arbeitsplattenstütze einen Ausleger, der das Gewicht der Arbeitsplatte sowie des ½-Zoll-Stahls nutzt. Es ist eine großartige Halterung und perfekt für die meisten Arbeitsplatteninseln.

    Spezifikation
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerisland-support-bracket
    • ProduktfamilieHidden Countertop Support Bracket
    • ProduktgruppeIsland Bracket
    • TypAnforderungsobjekt
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets