Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10" Base Support

10" Base Support

Google-Übersetzung,

InnoFlue-Basisstützen sind eine wichtige Komponente, die vertikale Teile von Abgassystemen stabilisiert und stützt. Dank ihrer Langlebigkeit und Präzision gewährleisten die InnoFlue-Basisstützen eine optimale Verteilung und Aufnahme von Gewicht und Belastung des Abgassystems. Die vom ICC nach UL1738 und ULCS636 geprüften InnoFlue-Basisstützen tragen zur Einhaltung der Stützvorschriften bei.

  • Hilft, die Einhaltung der Supportvorschriften sicherzustellen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Leicht und langlebig.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010012208Part number250406601730TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross650.24 mm / 25.6 inchHeight1073.15 mm / 42.2 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth271.78 mm / 10.7 inchNet weight9.05 kg / 20 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length330.2 mm / 13 inchPackaging / Trade height690.88 mm / 27.2 inchNumber per packaging1Gross weight10.991 kg / 24.2 lbsPackaging / Trade width596.9 mm / 23.5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer10-basesupport
  • ProduktfamilieBase Supports
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA