Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Grille  -  White

Floor Grille - White

Google-Übersetzung,

Ein elegantes und modernes Bodengitter, das speziell für die Verwendung mit Air Excellent Bodengitteradaptern entwickelt wurde. Sein rechteckiger Lufteinlass sorgt für einen gleichmäßigen und effizienten Frischluftstrom in Wohnräumen. Geeignet für die Boden- und Wandmontage.

  • Dezentes Erscheinungsbild, das sich nahtlos in jedes Interieur einfügt
  • Leicht zu reinigen und zu pflegen
  • Vollständig zerlegbar für bequemen Zugang und Wartung
  • Schnelle und einfache Installation
Spezifikation
  • Specifications

    • Type: Floor ventilation grille

    • Color: White

    • Material: Durable polymer or coated metal construction

    • Application: Air supply or return through floor installations

    • Compatible with: Ventilation duct and adaptor systems

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-grille-white
  • ProduktfamilieAir Ventilation System
  • ProduktgruppeValves and Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000059
  • ETIM-NameInstallation duct
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBunds and ducts
  • Klassifizierung23 31 00
  • Format2014TitelHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit