Die InnoFlue Edelstahl-Schornsteinabdeckungen sind bis 110 °C (230 °F) schnell installiert und werden standardmäßig mit InnoFlue Polypropylen-Endrohren geliefert. Beide Komponenten sorgen für einen nahtlosen, präzisen und ästhetisch ansprechenden Abschluss des Abgasstrangs. Die InnoFlue Edelstahl-Schornsteinabdeckungen (mit den mitgelieferten InnoFlue Endrohren) entsprechen den Normen UL1738 und ULCS636 und bieten eine Abschlusslösung auf dem Dach.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |