Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10" Flanged Appliance Adaptor

10" Flanged Appliance Adaptor

Google-Übersetzung,

InnoFlue Flanschgeräteadapter sind vom Gerätehersteller für bestimmte Marken/Modelle von Öfen, Warmwasserbereitern und Kesseln zugelassen, die einen Flansch am Abgasstutzen benötigen. Den passenden Geräteadapter für Ihr Gerät finden Sie im Centrotherm OEM-Handbuch. InnoFlue Geräteadapter wurden strengen Tests unterzogen und sind für die Verwendung mit InnoFlue am Kesselanschluss konzipiert. Beachten Sie stets die Bedienungsanleitung des Geräts.

  • Von vertrauenswürdigen Geräteherstellern zur Verwendung freigegeben.
  • Der integrierte Flansch lässt sich schnell und einfach installieren.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Flanged Appliance AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010015698Part number250408600810TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross381 mm / 15 inchHeight155 mm / 6.1 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth381 mm / 15 inchNet weight1.213 kg / 2.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length381 mm / 15 inchPackaging / Trade height155 mm / 6.1 inchNumber per packaging1Gross weight1.213 kg / 2.7 lbsPackaging / Trade width381 mm / 15 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer10-flanged-appliance-adaptor
  • ProduktfamilieAppliance adaptors
  • ProduktgruppeSingle wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA