Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

Google-Übersetzung,

Der Ubbink Aerfoam 125-mm-Kanal besteht aus expandiertem Polyethylen (EPE), wodurch das Risiko von Kondensation und Energieverlust minimiert wird. Er ist sehr leicht und extrem einfach und sicher zu installieren. Alle Aerfoam-Teile werden durch stabile, luftdichte mechanische Verbindungen miteinander verbunden. Sie können außerdem mithilfe von Halterungen sicher an Wänden oder Decken befestigt werden. Aerfoam eignet sich ideal sowohl für zentrale Lüftungsanlagen als auch für Warmwasser-Wärmepumpensysteme.

  • Isoliert, um das Risiko von Kondensation und Energieverlust zu minimieren.
  • Einfache mechanische Verbindung und Montage.
  • Leicht und einfach zuzuschneiden, gewährleistet eine schnelle Montage.
  • Stoßfest.
Spezifikation
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Length: 2 m

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: High-performance polymer duct with foam insulation

    • Application: Mechanical ventilation systems

    • Installation: Push-fit connection compatible with Aerfoam system components

    • Suitable for: Supply and exhaust air distribution

Technische Spezifikation
  • Referenznummer125mm-aerfoam-insulated-duct-2m
  • ProduktfamilieAir Ventilation System
  • ProduktgruppeAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000059
  • ETIM-NameInstallation duct
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBunds and ducts
  • Klassifizierung23 31 00
  • Format2014TitelHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit