Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10" Tee Cap

10" Tee Cap

Google-Übersetzung,

InnoFlue T-Stücke bieten eine vielseitige Lösung zur Optimierung der Leistung und Erhaltung der Integrität Ihrer Abgasanlage. Präzise und langlebig gefertigt, gewährleisten InnoFlue T-Stücke eine sichere Abdichtung und verhindern Leckagen an der Verbindungsstelle von Abgas-T-Stücken. Die vom ICC nach UL1738 und ULCS636 geprüften InnoFlue T-Stücke sind Teil des Kondensatmanagement-Portfolios von InnoFlue.

  • Bildet eine luftdichte Abdichtung und schützt vor Lecks an allen offenen Verbindungen im Entlüftungssystem
  • Leicht und langlebig
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Tee CapTrade nameInnoFlueGTIN0815010012956Part number250407603360TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross274 mm / 10.8 inchHeight156 mm / 6.1 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth274 mm / 10.8 inchNet weight1.073 kg / 2.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length274 mm / 10.8 inchPackaging / Trade height156 mm / 6.1 inchNumber per packaging1Gross weight1.073 kg / 2.4 lbsPackaging / Trade width274 mm / 10.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer10-teecap
  • ProduktfamilieTees
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit