Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" x 120" Vent Length

8" x 120" Vent Length

Google-Übersetzung,

Die branchenführenden InnoFlue 10'-Entlüftungsrohre bestehen aus UL1738- und ULCS636-zertifiziertem Polypropylen und sind ein wichtiger Bestandteil unseres branchenführenden Entlüftungssystems. Sie sind für Rauchgastemperaturen bis zu 110 °C ausgelegt und bieten eine umweltfreundliche Entlüftungslösung, die sich schnell und ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel installieren lässt. Die dünnwandigen und leichten InnoFlue-Entlüftungsrohre vereinen Leistung und Langlebigkeit.

  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Entwickelt für hocheffiziente Entlüftung bis zu 110 °C (230 °F).
  • Langlebig und leicht.
  • Die integrierte Dichtung gewährleistet eine luftdichte Abdichtung ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Erhältlich in Längen bis zu 10 Fuß (industrieweit führend).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 120" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010017722Part number250400402020TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross3148 mm / 123.9 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight6.993 kg / 15.4 lbsLogisticalIntrastat3917220000Gross weight6.993 kg / 15.4 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length3148 mm / 123.9 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8-x-120-vent-length
  • ProduktfamilieVent Lengths
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA