Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10" Tee Cap w/Drain

10" Tee Cap w/Drain

Google-Übersetzung,

Die InnoFlue T-Stücke mit Ablauf bieten eine vielseitige Lösung zur Optimierung der Leistung Ihrer Abgasanlage und zur einfachen Kondensatableitung. Der integrierte 30-mm-Ablauf ist bis 110 °C ausgelegt und lässt sich an InnoFlue-Siphons anschließen, um Feuchtigkeit effizient aus dem System abzuleiten und gleichzeitig die Betriebseffizienz aufrechtzuerhalten. InnoFlue T-Stücke mit Ablauf sind Teil des Kondensatmanagement-Portfolios von InnoFlue.

  • Integrierter 30-mm-Abfluss zum Anschluss an InnoFlue-Siphon
  • Hilft, Kondensate effizient zu handhaben
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Tee Cap w/DrainTrade nameInnoFlueGTIN0815010012949Part number250407603430TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross274 mm / 10.8 inchHeight195 mm / 7.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth274 mm / 10.8 inchNet weight1.051 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length274 mm / 10.8 inchPackaging / Trade height195 mm / 7.7 inchNumber per packaging1Gross weight1.051 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width274 mm / 10.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer10-teecapw-drain
  • ProduktfamilieCommon Venting and Condensate Managemenet
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit