Nahtloser Übergang von InnoFlue Concentric zu InnoFlue Single Wall mit dem InnoFlue Reversible Concentric Adapter. Erfüllen Sie alle Entlüftungsanforderungen und meistern Sie mühelos unvorhergesehene Hindernisse mit dem vielseitigen Adapter, der die besten Optionen aus zwei verschiedenen InnoFlue-Produktfamilien optimal nutzt. Die InnoFlue Concentric Adapter sind für Temperaturen bis 110 °C ausgelegt und bieten eine benutzerfreundliche Option, die vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet wurde.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |