Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10" Termination Tee Long PPs Gray

10" Termination Tee Long PPs Gray

Google-Übersetzung,

InnoFlue-Abschluss-T-Stücke sind ein wesentlicher Bestandteil des InnoFlue-Abschlussportfolios. Sie wurden für die effiziente Abgasführung am Abschlusspunkt entwickelt und bieten vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten ohne Leistungseinbußen. Mit einer Temperaturbeständigkeit bis 110 °C steigern Sie die Funktionalität und Anpassungsfähigkeit Ihrer Abgasanlage mit einem Produkt, das Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und einfache Installation vereint.

  • Verbessert den Abgasstrom am Endpunkt.
  • Leicht und langlebig
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Termination Tee Long PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010016503Part number250407603260TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross832 mm / 32.8 inchHeight250 mm / 9.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth533 mm / 21 inchNet weight2.903 kg / 6.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length832 mm / 32.8 inchPackaging / Trade height250 mm / 9.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.903 kg / 6.4 lbsPackaging / Trade width533 mm / 21 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer10-termination-tee-long-pps-gray
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA