Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10" to 8" Reducer

10" to 8" Reducer

Google-Übersetzung,

InnoFlue Reduzierstücke bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Leistung und Anpassungsfähigkeit Ihres Abgassystems. Wechseln Sie zu kleineren Durchmessern, während der Rauchgasstrom erhalten bleibt. Mit einer Nennleistung von bis zu 110 °C (230 °F) tragen InnoFlue Reduzierstücke zur Optimierung der Entlüftungsanordnung für maximale Effizienz bei. InnoFlue Reduzierstücke sind in verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich, um allen Entlüftungsanforderungen gerecht zu werden.

  • Optimiert die Effizienz des Entlüftungssystems.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Langlebig und leicht.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" to 8" ReducerTrade nameInnoFlueGTIN0815010012390Part number250408601110TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross250 mm / 9.8 inchHeight247 mm / 9.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth250 mm / 9.8 inchNet weight0.908 kg / 2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length250 mm / 9.8 inchPackaging / Trade height247 mm / 9.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.908 kg / 2 lbsPackaging / Trade width250 mm / 9.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer10-to-8-reducer
  • ProduktfamilieIncreasers / Reducers
  • ProduktgruppeSingle wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA