Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100mm Support Clamp With 3/8" Nut

100mm Support Clamp With 3/8" Nut

Google-Übersetzung,

InnoFlue-Stützschellen bieten eine elegante und benutzerfreundliche Möglichkeit zur Befestigung des Abgassystems. Die Metallschelle ist so konstruiert, dass sie das Entlüftungssystem hält und stützt und gleichzeitig schnell und einfach zu installieren ist. Die Metallinnenseite ist mit einer Gummibeschichtung versehen, um Kratzer an den Entlüftungskomponenten zu vermeiden. InnoFlue-Stützschellen können sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden. Der Abstand beträgt 78 Zoll bei vertikaler und 39 Zoll bei horizontaler Installation. Das integrierte Montagesystem verwendet eine 3/8-Zoll-Gewindestange.

  • Akzeptiert standardmäßige 3/8-Zoll-Gewindestangen.
  • Die Innenseite aus Metall und die Außenseite aus Gummi stützen und schützen das Rohr.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Leicht und langlebig.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name100mm Support Clamp With 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016213Part number250410203570TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross148 mm / 5.8 inchHeight27 mm / 1.1 inchWidth108 mm / 4.3 inchNet weight0.132 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length148 mm / 5.8 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.132 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width108 mm / 4.3 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer100mm-support-clamp-with-3-8-nut
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeConcentric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA