Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12" to 10" Reducer

12" to 10" Reducer

Google-Übersetzung,

InnoFlue Reduzierstücke bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Leistung und Anpassungsfähigkeit Ihres Abgassystems. Wechseln Sie zu kleineren Durchmessern, während der Rauchgasstrom erhalten bleibt. Mit einer Nennleistung von bis zu 110 °C (230 °F) tragen InnoFlue Reduzierstücke zur Optimierung der Entlüftungsanordnung für maximale Effizienz bei. InnoFlue Reduzierstücke sind in verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich, um allen Entlüftungsanforderungen gerecht zu werden.

  • Optimiert die Effizienz des Entlüftungssystems.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Langlebig und leicht.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" to 10" ReducerTrade nameInnoFlueGTIN0815010013519Part number250408701120TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross467 mm / 18.4 inchHeight315 mm / 12.4 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth315 mm / 12.4 inchNet weight2.419 kg / 5.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length467 mm / 18.4 inchPackaging / Trade height315 mm / 12.4 inchNumber per packaging1Gross weight2.419 kg / 5.3 lbsPackaging / Trade width315 mm / 12.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer12-to-10-reducer
  • ProduktfamilieIncreasers / Reducers
  • ProduktgruppeSingle wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit