Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12" x 36" Branch Tee w/6" Feeder

12" x 36" Branch Tee w/6" Feeder

Google-Übersetzung,

Konfigurieren Sie präzise ein Kaskaden- oder Sammelentlüftungssystem mit InnoFlue-Abzweig-T-Stücken. Getestet und freigegeben von vertrauenswürdigen OEM-Herstellern, verbinden InnoFlue-Abzweig-T-Stücke mühelos mehrere Geräte zu einem einzigen Verteilersystem. InnoFlue-Abzweig-T-Stücke sind in verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich und bieten eine vielseitige Option für optimale Entlüftung großer Durchmesser. Die unkomplizierte Installation erfolgt schnell und einfach ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.

  • Von vertrauenswürdigen Geräteherstellern für die Verwendung mit Kaskaden-/gemeinsamen Entlüftungsöffnungen zugelassen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • In verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" x 36" Branch Tee w/6" FeederTrade nameInnoFlueGTIN0815010017029Part number250409701930TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1238.25 mm / 48.7 inchHeight454.06 mm / 17.9 inchWidth353.06 mm / 13.9 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1238.25 mm / 48.7 inchPackaging / Trade height454.06 mm / 17.9 inchNumber per packaging1Gross weight12.02 kg / 26.5 lbsPackaging / Trade width353.06 mm / 13.9 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer12-x-36-branch-tee-w-6-feeder
  • ProduktfamilieCommon Venting and Condensate Managemenet
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA