Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal B-Vent Cap

Universal B-Vent Cap

Google-Übersetzung,

Die InnoFlue Universal B-Vent Cap lässt sich nahtlos auf B-Vents unterschiedlicher Größe montieren und ermöglicht den einfachen Abschluss verschiedener Abgaskanalkonfigurationen. Nutzen Sie vorhandene B-Vents als Kanal und sparen Sie Zeit, da keine zusätzlichen Bauarbeiten oder Dachdurchdringungen erforderlich sind. Die InnoFlue Universal B-Vent Cap ist bis 110 °C (230 °F) ausgelegt und ein professioneller und ästhetisch ansprechender Abschluss, der sich mit benutzerfreundlicher Präzision installieren lässt.

  • Mehrere Konfigurationen ermöglichen maximale Vielseitigkeit.
  • Der abgestufte Sitz ist mit B-Vents verschiedener Größen integriert.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct NameUniversal B-Vent CapAccessories in packageSeal / Self tappersPart number250300120610GTIN0815010015926Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallBird protectionDimensionsLength gross260.35 mm / 10.2 inchHeight260.35 mm / 10.2 inchWidth260.35 mm / 10.2 inchNet weight0.62 kg / 1.4 lbsLogisticalIntrastat3926909995Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length317.5 mm / 12.5 inchPackaging / Trade height317.5 mm / 12.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.043 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width317.5 mm / 12.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruniversalb-ventcap
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA