Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 90° Bend

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 90° Bend

Google-Übersetzung,

Der Ubbink Aerfoam 125 mm 90°-Winkel ermöglicht sanfte Richtungsänderungen innerhalb des Aerfoam-Systems. Hergestellt aus leichtem, isolierendem EPE-Schaum, beugt er Kondensation vor, reduziert Wärmeverluste und absorbiert Schall. Der Winkel lässt sich mithilfe spezieller Verbinder einfach mit anderen Aerfoam-Komponenten verbinden und kann mit Halterungen sicher an Wänden oder Decken befestigt werden. Ideal für zentrale Lüftungsanlagen und Wärmepumpensysteme.

  • Isoliert, um Kondensation zu verhindern und Wärmeverluste zu minimieren.
  • Schallabsorbierendes Material für mehr Komfort in Innenräumen
  • Einfache mechanische Verbindung und sichere Montage
  • Leicht und einfach zuzuschneiden, gewährleistet es eine schnelle und mühelose Installation.
  • Schlagfest
Spezifikation
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Bend angle: 90°

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: Polymer duct with integrated foam insulation

    • Application: Directional change in ventilation duct systems

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

Technische Spezifikation
  • Referenznummer125mm-aerfoam-insulated-duct-90-bend
  • ProduktfamilieAir Ventilation System
  • ProduktgruppeAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000059
  • ETIM-NameInstallation duct
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBunds and ducts
  • Klassifizierung23 31 00
  • Format2014TitelHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit