Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2" Chimney Cover PPs-UV Black

2" Chimney Cover PPs-UV Black

Google-Übersetzung,

Die InnoFlue-Schornsteinabdeckungen wurden für den sicheren, präzisen und langlebigen Abschluss von Abgasleitungen entwickelt und sind ein Eckpfeiler des Centrotherm-Abschlussportfolios. Sie schützen vor Regen, Schmutz und Umwelteinflüssen und gewährleisten gleichzeitig einen effizienten Abgasbetrieb. Die vom ICC nach UL1738 und ULCS636 geprüften InnoFlue-Schornsteinabdeckungen bilden einen eleganten Abschluss für vertikale Leitungen, die auf bestehenden gemauerten Schornsteinen enden.

  • Schnelle Montage auf vorhandener Mauerwerkskonstruktion.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Leicht und langlebig.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' Chimney Cover PPs-UV BlackAccessories in packageFastening material / Cover capsPart number250410003670GTIN0815010010174Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackFlashingMaterialPPFlashing materialPPDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchWidth400 mm / 15.7 inchNet weight0.969 kg / 2.1 lbsHeight overroof255 mm / 10 inchHeight255 mm / 10 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height255 mm / 10 inchNumber per packaging1Gross weight0.969 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width400 mm / 15.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2-chimneycoverpps-uvblack
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA