Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3"/5" Concentric to Twin Pipe Adaptor

3"/5" Concentric to Twin Pipe Adaptor

Google-Übersetzung,

Nahtloser Übergang von InnoFlue Concentric zu InnoFlue Single Wall mit dem InnoFlue Concentric-zu-Twin-Pipe-Adapter. Erfüllen Sie alle Entlüftungsanforderungen und meistern Sie mühelos unvorhergesehene Hindernisse mit dem vielseitigen Adapter, der die besten Optionen aus zwei verschiedenen InnoFlue-Produktfamilien optimal nutzt. Die InnoFlue Concentric-Adapter sind für Temperaturen bis 110 °C ausgelegt und bieten eine benutzerfreundliche Option, die vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet wurde.

  • Nahtlose Übergänge zwischen InnoFlue Single Wall- und InnoFlue Concentric-Komponenten.
  • Konfigurierbare Optionen bewältigen problemlos alle Hindernisse und ermöglichen maximale Vielseitigkeit.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3''/5'' Concentric to Twin Pipe AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010010228Part number250408500170TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipePPsDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight165 mm / 6.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth257 mm / 10.1 inchNet weight0.617 kg / 1.4 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height165 mm / 6.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.617 kg / 1.4 lbsPackaging / Trade width257 mm / 10.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-5-concentric-to-twin-pipe-adaptor
  • ProduktfamilieAdaptors
  • ProduktgruppeConcentric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit