Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3" Flex End Pipe PPs-UV Black

3" Flex End Pipe PPs-UV Black

Google-Übersetzung,

InnoFlue Flex-Endrohre sind eine wichtige Komponente für einen sauberen und sicheren Abschluss jedes InnoFlue Flex-Abgasstrangs. Dieser ästhetisch ansprechende Abschluss lässt sich schnell und ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel installieren und integriert sich nahtlos in InnoFlue-Endrohre. Das dünnwandige Polypropylen ist für Temperaturen bis 110 °C ausgelegt und wurde vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Schneeräumung und andere relevante Abschlussbestimmungen.

  • Schließt den Flex-Abgaslauf sauber ab.
  • Integriert mit InnoFlue-Abschlüssen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Leicht und langlebig.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Flex End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010334Part number250407102770TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeFlexibleMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross182.88 mm / 7.2 inchHeight99.06 mm / 3.9 inchWidth100.33 mm / 3.9 inchNet weight0.12 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedNumber per packaging1CertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-flex-end-pipe-pps-uv-black
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeFlex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit