Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3" x 35' Flex Vent Length

3" x 35' Flex Vent Length

Google-Übersetzung,

Die InnoFlue Flex-Liner bestehen aus flexiblem Polypropylen (UL1738 und ULCS636) und bieten eine schnelle Nachrüstlösung für viele anspruchsvolle Entlüftungsanwendungen. Sie bewältigen Versätze von bis zu 45° und nutzen die vorhandene Konstruktion, ohne zusätzliche Dachdurchdringungen zu schaffen. InnoFlue Flex-Liner sind als brennbare Materialien zugelassen und bieten eine leichte und vielseitige Lösung für ansonsten schwierige Entlüftungsanwendungen.

  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Entwickelt für die schnelle Nachrüstung bestehender Konstruktionen.
  • Langlebig und leicht.
  • Eine umfassende Auswahl an Zubehör und Komponenten vereinfacht die Installation.
  • B-Vent-, Schornstein- und Komponentenkits erhältlich.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' x 35' Flex Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010013762Part number250401102660TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeFlexibleDimensionsLength gross775 mm / 30.5 inchHeight425 mm / 16.7 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth775 mm / 30.5 inchNet weight7.109 kg / 15.7 lbsLogisticalIntrastat3917320050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length775 mm / 30.5 inchPackaging / Trade height425 mm / 16.7 inchNumber per packaging1Gross weight7.109 kg / 15.7 lbsPackaging / Trade width775 mm / 30.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CInstallation temperature (min.)0 °C / 32 °FCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-x-35-flex-vent-length
  • ProduktfamilieFlex Vent Lengths
  • ProduktgruppeFlex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA