Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3" x 50' Flex Vent Length

3" x 50' Flex Vent Length

Google-Übersetzung,

Die InnoFlue Flex-Liner bestehen aus flexiblem Polypropylen (UL1738 und ULCS636) und bieten eine schnelle Nachrüstlösung für viele anspruchsvolle Entlüftungsanwendungen. Sie bewältigen Versätze von bis zu 45° und nutzen die vorhandene Konstruktion, ohne zusätzliche Dachdurchdringungen zu schaffen. InnoFlue Flex-Liner sind als brennbare Materialien zugelassen und bieten eine leichte und vielseitige Lösung für ansonsten schwierige Entlüftungsanwendungen.

  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Entwickelt für die schnelle Nachrüstung bestehender Konstruktionen.
  • Langlebig und leicht.
  • Eine umfassende Auswahl an Zubehör und Komponenten vereinfacht die Installation.
  • B-Vent-, Schornstein- und Komponentenkits erhältlich.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 50' Flex Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010013779Part number250401102680TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeFlexibleDimensionsLength gross795 mm / 31.3 inchHeight415 mm / 16.3 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth784 mm / 30.9 inchNet weight9.055 kg / 20 lbsLogisticalIntrastat3917320050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length795 mm / 31.3 inchPackaging / Trade height415 mm / 16.3 inchNumber per packaging1Gross weight9.055 kg / 20 lbsPackaging / Trade width784 mm / 30.9 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CInstallation temperature (min.)0 °C / 32 °FCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-x-50-flex-vent-length
  • ProduktfamilieFlex Vent Lengths
  • ProduktgruppeFlex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit