Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3" x 87 Elbow w/Long Socket

3" x 87 Elbow w/Long Socket

Google-Übersetzung,

Die für Entlüftungsanwendungen entwickelten InnoFlue-Kniestücke sorgen für Stabilität bei Versätzen im Entlüftungssystem. Die integrierten EPDM-Dichtungen gewährleisten eine luftdichte Abdichtung und ermöglichen eine schnelle Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel. Mit den nach UL1738 und ULCS636 geprüften Kniestücken meistern Sie mühelos Richtungsänderungen im Entlüftungssystem. Die auf Langlebigkeit und optimale Leistung ausgelegten InnoFlue-Kniestücke bieten eine schnelle Lösung für schwierige Entlüftungslayouts.

  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Integrierte EPDM-Dichtung sorgt für luftdichte Abdichtung.
  • Langlebig und leicht.
  • Schnelle Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Geeignet für die Installation im Freien.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 87 Elbow w/Long SocketTrade nameInnoFlueGTIN0810017290147Part number250406101590TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross156.21 mm / 6.1 inchHeight95.25 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth154.94 mm / 6.1 inchNet weight0.13 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length156.21 mm / 6.1 inchPackaging / Trade height95.25 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.127 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width154.94 mm / 6.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-x87elboww-longsocket
  • ProduktfamilieElbows
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA