InnoFlue Concentric Roof Ends bieten eine optimierte und effektive Lösung für die Abgasführung und ermöglichen eine schnelle und einfache Dachabdichtung. Die bis 110 °C (230 °F) ausgelegten InnoFlue Concentric Ends integrieren Verbrennungsluftzufuhr und UL-zertifizierte Polypropylen-Abluftöffnung in einem einzigen System und reduzieren so den Arbeits- und Bauaufwand auf der Baustelle. Die vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewerteten InnoFlue Concentric Roof Ends sind bei professionellen Installateuren beliebt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |