Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4 App Adptr PVC to PP Long

4 App Adptr PVC to PP Long

Google-Übersetzung,

InnoFlue PVC-auf-PP-Geräteadapter sind vom Gerätehersteller für die Verwendung mit bestimmten Marken/Modellen von Öfen, Warmwasserbereitern und Kesseln zugelassen, die einen Adapter für den Übergang von PVC-Rauchrohren auf Polypropylen-Entlüftungssystemkomponenten benötigen. Den passenden Geräteadapter für das jeweilige Gerät finden Sie im Centrotherm OEM-Handbuch. InnoFlue-Geräteadapter wurden strengen Tests unterzogen und sind für die Verbindung mit InnoFlue am Kesselanschluss konzipiert. Beachten Sie stets die Bedienungsanleitung des Geräts.

  • Von vertrauenswürdigen Geräteherstellern zur Verwendung freigegeben.
  • Nahtloser Übergang vom Gerät zum Polypropylen am Rauchrohrkragen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).


    Spezifikation
    • SpecificationsGeneralProduct Name4 App Adptr PVC to PP LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010015919Part number250408200750TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross130 mm / 5.1 inchHeight102 mm / 4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth130 mm / 5.1 inchNet weight0.117 kg / 0.3 lbsLogisticalBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length130 mm / 5.1 inchPackaging / Trade height102 mm / 4 inchGross weight0.117 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width130 mm / 5.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C / 248 °FBack to overview

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4-app-adptr-pvc-to-pp-long
    • ProduktfamilieAppliance adaptors
    • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA