Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

4" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

Google-Übersetzung,

InnoFlue PVC-auf-PP-Geräteadapter sind vom Gerätehersteller für bestimmte Marken/Modelle von Öfen, Warmwasserbereitern und Kesseln zugelassen, die einen Adapter für den Übergang von PVC-Rauchrohren zu Polypropylen-Entlüftungssystemen benötigen. Den passenden Geräteadapter für das jeweilige Gerät finden Sie im Centrotherm OEM-Handbuch. InnoFlue-Geräteadapter wurden strengen Tests unterzogen und sind für die Anpassung an InnoFlue am Kesselanschluss konzipiert. Beachten Sie stets die Bedienungsanleitung des Geräts.

  • Zur Verwendung durch vertrauenswürdige Gerätehersteller freigegeben.
  • Die integrierte Dichtung sorgt für eine luftdichte Abdichtung.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Appliance Adaptor PVC to PPs w/GasketTrade nameInnoFlueGTIN0815010012574Part number250408200850TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross129 mm / 5.1 inchHeight90 mm / 3.5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth129 mm / 5.1 inchNet weight0.127 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length129 mm / 5.1 inchPackaging / Trade height90 mm / 3.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.127 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width129 mm / 5.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4-appliance-adaptor-pvc-to-pps-w-gasket
  • ProduktfamilieAppliance adaptors
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit