Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4" Horizontal Drain Tee

4" Horizontal Drain Tee

Google-Übersetzung,

Das horizontale InnoFlue Drain Tee gewährleistet zuverlässiges Kondensatmanagement und trägt zur optimalen Leistung Ihrer Abgasanlage bei. Es verfügt über einen integrierten 30-mm-Abfluss, der für den Einsatz mit dem InnoFlue Siphon geeignet ist. Das horizontale InnoFlue Drain Tee wurde vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet und ermöglicht die reibungslose und schnelle Kondensatableitung. Dadurch werden Wasseransammlungen, die zu Korrosion und möglichen Schäden führen können, vermieden.

  • Integrierter Abfluss erleichtert die Kondensatableitung.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Langlebig und leicht.
  • Lässt sich in jeden InnoFlue-Siphon integrieren
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010010808Part number250409202070TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth165 mm / 6.5 inchNet weight0.404 kg / 0.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.404 kg / 0.9 lbsPackaging / Trade width165 mm / 6.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4-horizontal-drain-tee
  • ProduktfamilieCommon Venting and Condensate Managemenet
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA