Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5" Support Clamp With 3/8" Nut

5" Support Clamp With 3/8" Nut

Google-Übersetzung,

InnoFlue-Stützschellen bieten eine elegante und benutzerfreundliche Möglichkeit zur Befestigung des Abgassystems. Die Metallschelle ist so konstruiert, dass sie das Entlüftungssystem hält und stützt und gleichzeitig schnell und einfach zu installieren ist. Die Metallinnenseite ist mit einer Gummibeschichtung versehen, um Kratzer an den Entlüftungskomponenten zu vermeiden. InnoFlue-Stützschellen können sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden. Der Abstand beträgt 78 Zoll bei vertikaler und 39 Zoll bei horizontaler Installation. Das integrierte Montagesystem verwendet eine 3/8-Zoll-Gewindestange.

  • Akzeptiert standardmäßige 3/8-Zoll-Gewindestangen.
  • Die Innenseite aus Metall und die Außenseite aus Gummi stützen und schützen das Rohr.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Leicht und langlebig.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name5" Support Clamp With 3/8" NutPart number250410304510GTIN0815010016169TechnicalMaterialStainless steelDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe125 mm / 5 inchWidth143 mm / 5.6 inchNet weight0.151 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Gross weight0.151 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width143 mm / 5.6 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5-support-clamp-with-3-8-nut
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeConcentric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA