Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6" Lochinvar Termination Kit

6" Lochinvar Termination Kit

Google-Übersetzung,

InnoFlue Lochinvar-Anschlusskits sind ein wesentlicher Bestandteil des InnoFlue-Anschlussportfolios und wurden speziell für die Verwendung mit einigen Lochinvar-Geräten entwickelt. Diese Kits wurden für die effiziente Abgasführung am Anschlusspunkt entwickelt und bieten flexible Konfigurationsmöglichkeiten ohne Leistungseinbußen. Sie sind für eine Temperatur von 110 °C ausgelegt und wurden von ICC und Lochinvar geprüft. Sie lassen sich schnell und einfach ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel installieren.

  • Von Lochinvar genehmigt.
  • Leicht und langlebig
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Lochinvar Termination KitAccessories in packageAdaptor / Inner platePart number250407403170GTIN0815010019344Trade nameInnoFlueTechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross469.9 mm / 18.5 inchHeight273.05 mm / 10.7 inchDiameter air inlet pipe160 mmWidth355.6 mm / 14 inchNet weight1.12 kg / 2.5 lbsDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingBoxPackaging / Trade length495.3 mm / 19.5 inchPackaging / Trade height495.3 mm / 19.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.71 kg / 3.8 lbsPackaging / Trade width495.3 mm / 19.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6-lochinvar-termination-Kit
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit