Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6" Tee Cap

6" Tee Cap

Google-Übersetzung,

InnoFlue T-Stücke bieten eine vielseitige Lösung zur Optimierung der Leistung und Erhaltung der Integrität Ihrer Abgasanlage. Präzise und langlebig gefertigt, gewährleisten InnoFlue T-Stücke eine sichere Abdichtung und verhindern Leckagen an der Verbindungsstelle von Abgas-T-Stücken. Die vom ICC nach UL1738 und ULCS636 geprüften InnoFlue T-Stücke sind Teil des Kondensatmanagement-Portfolios von InnoFlue.

  • Bildet eine luftdichte Abdichtung und schützt vor Lecks an allen offenen Verbindungen im Entlüftungssystem
  • Leicht und langlebig
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Tee CapTrade nameInnoFlueGTIN0815010012932Part number250407403340TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross183 mm / 7.2 inchHeight111 mm / 4.4 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth183 mm / 7.2 inchNet weight0.417 kg / 0.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length183 mm / 7.2 inchPackaging / Trade height111 mm / 4.4 inchNumber per packaging1Gross weight0.417 kg / 0.9 lbsPackaging / Trade width183 mm / 7.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6-teecap
  • ProduktfamilieTees
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit