Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6" Termination Tee Long

6" Termination Tee Long

Google-Übersetzung,

InnoFlue-Abschluss-T-Stücke sind ein wesentlicher Bestandteil des InnoFlue-Abschlussportfolios. Sie wurden für die effiziente Abgasführung am Abschlusspunkt entwickelt und bieten vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten ohne Leistungseinbußen. Mit einer Temperaturbeständigkeit bis 110 °C steigern Sie die Funktionalität und Anpassungsfähigkeit Ihrer Abgasanlage mit einem Produkt, das Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und einfache Installation vereint.

  • Verbessert den Abgasstrom am Endpunkt.
  • Leicht und langlebig
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Termination Tee LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010014226Part number250407403240TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross787 mm / 31 inchHeight160 mm / 6.3 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth237 mm / 9.3 inchNet weight1.22 kg / 2.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length787 mm / 31 inchPackaging / Trade height160 mm / 6.3 inchNumber per packaging1Gross weight1.22 kg / 2.7 lbsPackaging / Trade width237 mm / 9.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6-termination-tee-long
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA