Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6" Wall Plate Black Plastic DN160

6" Wall Plate Black Plastic DN160

Google-Übersetzung,

InnoFlue Wandplatten vereinen Funktionalität und Optik und ergänzen so das Abgassystem. Design und Langlebigkeit stehen im Mittelpunkt. Diese Wandplatte erfüllt nicht nur ihren Zweck, sondern verleiht auch einen stilvollen Touch. Dank ihres Designs lassen sich InnoFlue Wandplatten schnell und einfach installieren und vereinfachen Montage und Positionierung. Mit InnoFlue Wandplatten lassen sich Abluftöffnungen mühelos verbergen und sorgen für ein sauberes und unaufdringliches Erscheinungsbild.

  • Das elegante Erscheinungsbild unterstreicht den Auspuffverlauf.
  • Leicht und langlebig.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Wall Plate Black Plastic DN160Trade nameInnoFlueGTIN0815010018552Part number250410403980TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross229 mm / 9 inchHeight3.2 mm / 0.1 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth229 mm / 9 inchNet weight0.091 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length229 mm / 9 inchPackaging / Trade height3.2 mm / 0.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.091 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width229 mm / 9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6-wall-plate-black-plastic-dn160
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA