Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6" x 12" Vent Length

6" x 12" Vent Length

Google-Übersetzung,

Die aus UL1738- und ULCS636-zertifiziertem Polypropylen gefertigten InnoFlue-Entlüftungsrohre sind die zentrale Komponente unseres branchenführenden Entlüftungssystems. Sie sind für Rauchgastemperaturen bis zu 110 °C ausgelegt und bieten eine umweltfreundliche Entlüftungslösung, die sich schnell und ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel installieren lässt. Die dünnwandigen und leichten InnoFlue-Entlüftungsrohre vereinen Leistung und Langlebigkeit.

  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Entwickelt für hocheffiziente Entlüftung bis zu 110 °C (230 °F).
  • Langlebig und leicht.
  • Die integrierte Dichtung gewährleistet eine luftdichte Abdichtung ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Erhältlich in Längen bis zu 10 Fuß (industrieweit führend).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 12" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010010440Part number250400402370TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross405 mm / 15.9 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth183 mm / 7.2 inchNet weight0.632 kg / 1.4 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length405 mm / 15.9 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.632 kg / 1.4 lbsPackaging / Trade width183 mm / 7.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6-x-12-vent-length
  • ProduktfamilieVent Lengths
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit