Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6" x 36" Branch Tee w/3" Feeder

6" x 36" Branch Tee w/3" Feeder

Google-Übersetzung,

Konfigurieren Sie präzise ein Kaskaden- oder Sammelentlüftungssystem mit InnoFlue-Abzweig-T-Stücken. Getestet und freigegeben von vertrauenswürdigen OEM-Herstellern, verbinden InnoFlue-Abzweig-T-Stücke mühelos mehrere Geräte zu einem einzigen Verteilersystem. InnoFlue-Abzweig-T-Stücke sind in verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich und bieten eine vielseitige Option für optimale Entlüftung großer Durchmesser. Die unkomplizierte Installation erfolgt schnell und einfach ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.

  • Von vertrauenswürdigen Geräteherstellern für die Verwendung mit Kaskaden-/gemeinsamen Entlüftungsöffnungen zugelassen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • In verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 36" Branch Tee w/3" FeederTrade nameInnoFlueGTIN0815010016350Part number250409401790TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1014 mm / 39.9 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth332 mm / 13.1 inchNet weight1.583 kg / 3.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1014 mm / 39.9 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight1.583 kg / 3.5 lbsPackaging / Trade width332 mm / 13.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6-x-36-branch-tee-w-3-feeder
  • ProduktfamilieCommon Venting and Condensate Managemenet
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA