Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" to 6" Reducer

8" to 6" Reducer

Google-Übersetzung,

InnoFlue Reduzierstücke bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Leistung und Anpassungsfähigkeit Ihres Abgassystems. Wechseln Sie zu kleineren Durchmessern, während der Rauchgasstrom erhalten bleibt. Mit einer Nennleistung von bis zu 110 °C (230 °F) tragen InnoFlue Reduzierstücke zur Optimierung der Entlüftungsanordnung für maximale Effizienz bei. InnoFlue Reduzierstücke sind in verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich, um allen Entlüftungsanforderungen gerecht zu werden.

  • Optimiert die Effizienz des Entlüftungssystems.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Langlebig und leicht.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" to 6" ReducerTrade nameInnoFlueGTIN0815010014127Part number250408501100TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross211 mm / 8.3 inchHeight200 mm / 7.9 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth200 mm / 7.9 inchNet weight0.547 kg / 1.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length211 mm / 8.3 inchPackaging / Trade height200 mm / 7.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.547 kg / 1.2 lbsPackaging / Trade width200 mm / 7.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8-to-6-reducer
  • ProduktfamilieIncreasers / Reducers
  • ProduktgruppeSingle wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit